arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
DPG-plus 40-AS-EX Illustrazione simile

DPG-plus 40-AS-EX

Pinza universale a tenuta

ID 1315189

Disponibilità su richiesta
Pinza universale a tenuta DPG-plus, Dimensioni: 40, pneumatico, con mantenimento della forza di presa: AS, in una versione antideflagrante

  • Corsa per griffa: 2.5 mm
  • Forza in chiusura: 145 N
  • Temperatura ambiente max.: 90 °C
Corsa per griffa [mm] 2.5
Forza in chiusura [N] 145
Forza di chiusura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] 174
Forza min. prodotta dalla molla [N] 35
Peso [kg] 0.14
Peso del pezzo raccomandato [kg] 0.55
Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] 4.5
Pressione d'esercizio min. [bar] 4
Pressione di esercizio max. [bar] 6
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6
Pressione min. aria di sbarramento [bar] 0.2
pressione max. aria di sbarramento [bar] 0.5
Tempo di chiusura [s] 0.03
Tempo di apertura [s] 0.05
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 40
Peso max. consentito per griffa [kg] 0.1
Classe di protezione IP 67
Temperatura ambiente min. [°C] 5
Temperatura ambiente max. [°C] 90
Ripetibilità [mm] 0.01
Classe camera bianca ISO 14644-1:1999 5
Lunghezza X [mm] 56
Larghezza Y [mm] 24
Altezza Z [mm] 40.5
Coppia Mx max [Nm] 8
Coppia My max. [Nm] 9
Coppia Mz max [Nm] 4
Forza assiale max. Fz max. [N] 190
Versione ATEX
Si noti che per ottenere un tipo di protezione IP 67, la pinza richiede un tubo flessibile aggiuntivo per la ventilazione o una collegamento per l'aria pressurizzata commutabile. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni di montaggio e d'uso. In alternativa, un filtro sinterizzato (fornito) montato sul collegamento per l'aria pressurizzata può prevenire la penetrazione di particelle di sporcizia > 0,12 mm. Tuttavia, ciò riduce il tipo di protezione a IP 54.
Potrebbe impiegare alcune centinaia di cicli di presa prima che sia disponibile tutta la forza di presa (come indicato nella tabella dei dati).

Informazioni generali sulla serie

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale. La lunghezza massima consentita delle griffe vale fino a quando non viene raggiunta la pressione d'esercizio nominale. Con pressioni più alte, la lunghezza delle griffe deve essere ridotta proporzionalmente alla pressione d'esercizio nominale.

Nota - tenuta
Si noti che per ottenere un tipo di protezione IP 67, la pinza richiede un tubo flessibile aggiuntivo per la ventilazione o una collegamento per l'aria pressurizzata commutabile. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni di montaggio e d'uso. In alternativa, un filtro sinterizzato (fornito) montato sul collegamento per l'aria pressurizzata può prevenire la penetrazione di particelle di sporcizia > 0,12 mm. Tuttavia, ciò riduce il tipo di protezione a IP 54.

Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).

Ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.

Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Principio di funzionamento
Cinematica a piani inclinati

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione

Materiale delle griffe base
Acciaio

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garanzia
36 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta

La fornitura comprende
Boccole di centraggio, guarnizioni OR per collegamento diretto, istruzioni di montaggio (il manuale d'uso con dichiarazione di incorporazione è disponibile online)

Dispositivo di mantenimento della forza di presa
tramite dispositivo di sicurezza meccanico per mantenimento della forza di presa oppure tramite la valvola di mantenimento pressione SDV-P