FF-T3 Z300-A15-1
Placa adaptadora padrão
ID 803005
Placa adaptadora padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa adaptadora de expansão
- Para placas de torno acionadas hidraulicamente
- Lado da placa: Z300
- Lado da máquina: ISO 702-1 Nr. 15
- Círculo de arremesso da placa: 235 mm
- Círculo de passo do fuso: 330.2 mm
- Altura: 55 mm
- Furo de passagem: 190 mm
- Peso: 17 kg
Specifiche tecniche
| Lado da placa | Z300 |
|---|---|
| Lado da máquina | ISO 702-1 Nr. 15 |
| Círculo de arremesso da placa [mm] | 235.0 |
| Círculo de passo do fuso [mm] | 330.2 |
| Altura [mm] | 55.0 |
| Furo de passagem [mm] | 190.0 |
| Peso [kg] | 17.0 |
Escopo de fornecimento
Placa adaptadora, parafusos de montagem