arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GBS-CG3 100-35-10

GBS-CG3 100-35-10

Stufenbacke

ID 1428440

Aufsatzbacken Standard

Produktmerkmale:
  • Stufenbacke, carbide-grip 3 mm
  • Schnittstelle 1: W-100-1
Technische Daten:
  • Abmessungen: 100 x 35 x 10 mm
  • grip-Stufe: 3 mm
  • Gewicht: 0.25 kg
Breite [mm] 100.0
Tiefe [mm] 10.0
Höhe [mm] 35.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.25

Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben