SGWB-G3-B 80-40.3-28
Grip ganasce reversibili
ID 432715
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Grip ganascia reversibile, mobile
- Interfaccia 1: W-80-1
- Adatto per: KSC 80, KSC-D 80, KSC-F 80, KSC-K 80
- Dimensioni: 80 x 40,3 x 28 mm
- gradino di presa: 3 mm
- Peso: 0.5 kg
Specifiche tecniche
| Width [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 40.3 |
| Height [mm] | 28.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.5 |
Scope of delivery
System jaw, fastening screws