SAT-KSF3 100 12V 400 x 400
Spantorens met kleminrichtingen
ID 471550
Spantoren met kleminrichting
Productkenmerken
Productkenmerken
- Achthoekige spantoren met TANDEM-klemkrachtblokken voor horizontale bewerkingscentra.
- Luchttoevoer via centrale snelkoppeling
- Bediening per spanner via een tuimelschakelaar
- Basisplaat: 400 x 400 mm
- Toren afmetingen: 320 x 320 x 523 mm
- Materiaal: Staal
- Gewicht: 160 kg
- Kleminrichtingen: KSF3 100
- Klemkracht: 7 - 12 kN
- Spannkraft: 12 kN
- Slag per klem: 2 mm
- Öffnungsdruck: 6 - 9 bar
- Max. klemhoogte: 60 mm
- Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
- Schließ-/Öffnungszeit: 0.2 s
- Stuurdruk: 6 bar
Technical details
| Palletformaat | 400 x 400 mm |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 160.0 |
Levering
Spantoren, krachtspanklemmen, afdekkap, transportschroeven, gebruiksaanwijzing, zonder systeemklauwen