ROTA-S flex 1400
Gewichtoptimiertes 3-Backen Handspannfutter
ID 814850
Handspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Gewichtoptimiertes 3-Backenfutter, manuell betätigt
- Backenschnellwechselsystem
- Verwendetes Spannfutter: ROTA-S plus 630
- Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
- Hub pro Backe: 15 mm
- Max. Spannkraft: 270 kN
- Max. Drehmoment: 350 Nm
- Max. Drehzahl: 400 1/min
- Max. Rundtischmoment: 8000 Nm
- Gewicht: 830 kg
Technical details
| Verzahnung | Schräge Verzahnung |
|---|---|
| Verwendetes Spannfutter | ROTA-S plus 630 |
| Max. Drehzahl [1/min] | 400.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 270.0 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 350.0 |
| Hub/Backe [mm] | 15.0 |
| Max. Rundtischmoment [Nm] | 8000.0 |
| Eigenmasse [kg] | 830.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 630
- red
-
SFA 630
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, Führungsbahnverlängerungen, Grundbacken lang, Grundbacken kurz, Zentrierbolzen, Futterdeckel, Knarrenschlüssel, Adapter für Knarrenschlüssel, Ringschrauben, Befestigungsschrauben, Mutter für T-Nut, Bohrungsverschlussdeckel, Betriebsanleitung; ohne Aufsatzbacken