arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCE 315-106 A8-SV90°

ROTA NCE 315-106 A8-SV90°

Mandrino autocentrante a 3 ganasce con foro passante

ID 808042

Scorte limitate
Mandrini autocentranti standard con foro passante

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino autocentrante a peso ridotto
  • Foro passante: 106 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 8
  • Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 21H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 5.8 mm
  • Corsa del pistone: 25 mm
  • Forza di serraggio max.: 155 kN
  • Forza di azionamento max: 58 kN
  • Numero di giri max.: 3500 1/min
  • Peso: 40.6 kg
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 8
Serration 1/16" x 90°
Max. rotational speed [1/min] 3500.0
Max. clamping force [kN] 155.0
Max. actuating force [kN] 58.0
Stroke/jaw [mm] 5.8
Piston stroke (H) [mm] 25.0
Moment of inertia [kgm²] 0.465
Weight [kg] 40.6

Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting screws, mounting wrench for turnable threaded ring, center sleeve, eye bolt, and operating manual