arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCF 630-180 Z520-SV90°

ROTA NCF 630-180 Z520-SV90°

貫通穴および遠心力補償付き動力旋盤用チャック

ID 854060

標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き

特長:
  • 3-ジョー ウェッジフック チャック
  • 遠心力補正システム
  • 貫通穴: 180 mm
  • スピンドル・ホルダー: Z520
  • ジョーインターフェース: 3/32" x 90° Nut 30H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 11.2 mm
  • ピストンストローク: 42 mm
  • 最大把持力: 300 kN
  • 最大作動力: 122 kN
  • 最大回転速度: 1800 1/min
  • 重量: 365.5 kg
Type de broche -
Taille de broche Z520
Denture 3/32" x 90°
Vitesse de rotation max. [1/min] 1800.0
Force de serrage max. [kN] 300.0
Force d'actionnement max. [kN] 122.0
Course/mors [mm] 11.2
Course du piston (H) [mm] 42.0
Moment d'inertie [kgm²] 19.8
Poids [kg] 365.5
Veuillez vérifier la largeur de la fente et utiliser des coulisseaux étagés si nécessaire

Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting screws, mounting wrench for turnable threaded ring, eye bolt, and operating manual