ROTA NCO 315 A11-SV90°
Mandrins automatiques avec centre fermé
ID 856033
Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Support de broche: ISO 702-1 Nr. 11
- Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Course par mors : 13 mm
- Course du piston: 40 mm
- Force de serrage max.: 190 kN
- Force d'actionnement max.: 90 kN
- Vitesse de rotation max.: 3600 1/min
- Poids: 65 kg
Specifiche tecniche
| Type de broche | ISO 702-1 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 11 |
| Denture | 1/16" x 90° |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 3600.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 190.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 90.0 |
| Course/mors [mm] | 13.0 |
| Course du piston (H) [mm] | 40.0 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 0.85 |
| Poids [kg] | 65.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T ou vis de fixation pour mors rapportés, mandrin vise de fixation, rondelle et manuel d'utilisation