KSF3-F 160-Z
Spring-loaded 2-jaw clamping force blocks
ID 1457407
Spring-loaded clamping force block standard
Product features:
Product features:
- 2-jaw clamping force block
- With fixed jaw
- Standard stroke
- Jig-produced positioning bores
- Base jaws: Fine serration and tongue and groove
- Dimensions: 160 x 160 x 82,2 mm
- Clamping force range: 20 - 30 kN
- Stroke per jaw: 6 mm
- Max. jaw height: 60 mm
- Repeat accuracy: 0.01 mm
- Opening pressure: 6 - 9 bar
- Air consumption per stroke: 1700 cm³
- Closing/opening time: 0.8 s
- Weight: 13 kg
Détails techniques
| Hub pro Backe [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Min. Spannkraft [kN] | 20.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 30.0 |
| Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] | 0.01 |
| Max. Backenhöhe [mm] | 60.0 |
| Abstand H [mm] | 25.0 |
| Luftverbrauch pro Hub bei 6 bar [cm³] | 1700.0 |
| Schließ-/Öffnungszeit [s] | 0.8 |
| Gewicht [kg] | 13.0 |
Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben für Systembacken und Kraftspannblock, Abdeckstopfen, Passschrauben, Spannhülsen, Betriebsanleitung
Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck.
Spannkraftbereich
Die Spannkraft ist aufgrund der Federspannung abhängig vom Hub. Max. Spannkraft wird im Zustand „geöffnet“, min. Spannkraft im Zustand „geschlossen“ erreicht.
Höhentoleranz Spanner
±0,04 mm.
Höhengleiche Kraftspannblöcke auf Anfrage.
Wiederholgenauigkeit
Ergibt sich aus der Streuung der Endlagen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben
Wartung und Reparatur
Für die Wartung der TANDEM Spanner ist das Spezialfett LP 410 zu verwenden (ID 0184213)