KSC3 grip 125-160
Etau de serrage de base
ID 1514238
Étaux à serrage concentrique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Avec mors grips réversibles
- Corps de base nickelé
- Dimensions: 125 x 160 x 83 mm
- Largeur du mors: 125 mm
- Force de serrage max.: 35 kN
- Couple de rotation max.: 100 Nm
- Poids: 8.7 kg
Specifiche tecniche
| Anchura de la placa de sujeción [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Anchura de la mordaza [mm] | 125.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 35.0 |
| Par de giro máx. [Nm] | 100.0 |
| Peso [kg] | 8.7 |
Material suministrado
Prensa, mordaza de agarre reversible, manual de operaciones; sin torquímetro