STF 160
Harte Stufenblockbacken
ID 161100
STF 160, Harte Stufenblockbacken
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: Schräge Verzahnung
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Specifiche tecniche
| Produktgruppe | Harte Stufenblockbacken |
|---|---|
| Verzahnung | Schräge Verzahnung |
| Breite B [mm] | 20.0 |
| Höhe H [mm] | 45.0 |
| Höhe H1 [mm] | 24.0 |
| Länge L [mm] | 79.1 |
| Einspanntiefe T [mm] | 7.5 |
| Werkstoff | Stahl 16MnCr5, einsatzgehärtet |
| m/Satz [kg] | 1.1 |