arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø8x80 Podobné zobrazení

TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø8x80

Hydraulický upínač nástrojů

ID 1480907

Nízký stav zásob
TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø8x80, Upínače nástrojů
  • Hydraulický upínač nástrojů
  • Řada: TENDO Slim 4ax
  • Rozhraní upínače nástrojů: SCHUNK CAPTO C6
  • Uchopovací průměr: 8 mm
  • Projekční délka: 80 mm
  • Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 23 Nm
Rozsah dodávky: Nezahrnuje ovládací klíč
기술 유압 확장 툴홀더
시리즈 TENDO Slim 4ax
툴홀더 인터페이스 SCHUNK CAPTO C6
툴홀더 표준 ISO 26623-1
클램핑 지름 D1 8 mm
D2 [mm] 27.0
D6 [mm] 21.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 36.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 58.0
G M6
최소 토크 [Nm] 23.0
중량 [kg] 1.0
냉각수 방수 예
표준 길이 예

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.

데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음

제공 범위
작동 키를 포함하지 않음

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능

CAD 데이터
DIN SPEC 69874에 따른 도면은 schunk.com을 통해 제공됩니다. 자세한 내용은 cad.cax.daten@de.schunk.com으로 문의하십시오.