arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
SWO-MT8L-K Podobne ako na obrázku

SWO-MT8L-K

Modul s elektrickými prechodmi

Identifikačné číslo 9949318

Modul s elektrickými prechodmi SWO-E, Veľkosť: MT8, Hlava rýchlej výmeny, Hlavná strana

  • Počet elektrických prechodov: 8
Adecuado en Cabezal de cambio rápido
Esquema de conexión de los tornillos J
Tipo de transmisión Rendimiento
Peso [kg] 0.48
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Clase de protección IP IP65 (solo si está conectado)
Número de pines 8.0
Corriente nominal [A] 20.0
Corriente alterna [V AC] 500.0
Corriente directa [V DC] 700.0
Conexión eléctrica Conector macho de tapa roscada MS Amphenol, 8 polos
Salida de la conexión eléctrica tangencial
Propiedades especiales Salida de cable izquierda

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.