arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
Mandrins de perçage CNC

Mandrins de perçage CNC

Mandrins de perçage CNC
CNC Kurzbohrfutter sind geeignet für das Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Bearbeitungszentren oder CNC-Maschinen. In der Maschine sind übergangslose und schnelle Werkzeugwechsel für Werkzeuge mit einem Schaftdurchmesser von 1 mm bis 16 mm möglich, auch mit innerer Kühlmittelzufuhr. Der Spannschlüssel ist im Lieferumfang enthalten.
모든 필터
결과 6개
204469
HSK-A 63 
-
98 mm / 3.9" 
23002709
HSK-A 100 
-
104 mm / 4.1" 
204584
JIS-BT 40 
-
88 mm / 3.5" 
23002469
JIS-BT 50 
-
99 mm / 3.9" 
204467
SK 40 
-
80 mm / 3.1" 
204581
SK 50 
-
80 mm / 3.1"