arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CNC SDC SK 40 Ø1-16x80 Ilustração semelhante

CNC SDC SK 40 Ø1-16x80

Mandris curtos CNC

ID 204467

Disponibile in magazzino
CNC SDC SK 40 Ø1-16x80, Porta-ferramentas
  • Mandris curtos CNC
  • Série: Mandris curtos CNC
  • Interface do porta-ferramentas: SK 40
  • Comprimento de projeção: 80 mm
  • Grau de balanceamento: G6,3 a 18.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Escopo de fornecimento: Incluindo chave sextavada
Tecnologia Mandris curtos CNC
Série Mandris curtos CNC
Interface do porta-ferramentas SK 40
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diâmetro de fixação mín. D1 [mm] 1.0
Máx. diâmetro de aperto D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 50.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 80 mm / 3.1"
Comprimento de projeção L1 [mm] 80.0
L4 [mm] 60.9
Peso [kg] 1.46
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Versão
Para ferramentas de fixação com hastes cilíndricas

Grau de balanceamento
G6,3 a 18.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Adequado para ferramentas com fornecimento interno de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 AD/AF
Furos para formulário AF são selados para transporte

Escopo de fornecimento
Incluindo chave sextavada

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta