arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CNC SDC JIS-BT 50 Ø1-16x99 图片仅供参考

CNC SDC JIS-BT 50 Ø1-16x99

CNC 短钻夹头

ID 23002469

Délai de livraison sur demande
CNC SDC JIS-BT 50 Ø1-16x99, 刀柄
  • CNC 短钻夹头
  • 系列: CNC 短钻夹头
  • 刀具夹持接口: JIS-BT 50
  • 突出长度: 99 mm
  • 平衡等级: 转速为 18,000 RPM  时动平衡等级达 G6.3 或 Umax < 1 gmm
标配范围: 包含六角套筒扳手
技术 CNC 短钻夹头
系列 CNC 短钻夹头
刀具夹持接口 JIS-BT 50
刀柄标准 DIN ISO 7388-2 JD
最小夹持直径 D1 [mm] 1.0
最大夹持直径 D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 50.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 99 mm / 3.9"
伸出长度 L1 [mm] 99.0
L4 [mm] 61.0
重量 [kg] 4.28
防冷却剂 是
标准长度 是

型号
用于夹持带圆柱柄的刀具

平衡等级
转速为 18,000 RPM  时动平衡等级达 G6.3 或 Umax < 1 gmm

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
适用于带内部冷却液供应的刀具
冷却液供应根据 ISO 7388 JD

标配范围
包含六角套筒扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计