WHI SCAPTO C6 Ø8x75
Attacchi Whistle Notch
ID 23003882
WHI SCAPTO C6 Ø8x75, Portautensili
- Attacchi Whistle Notch
- Serie: Attacchi Whistle Notch
- Attacco portautensile: SCHUNK CAPTO C6
- Diametro di serraggio: 8 mm
- Lunghezza di proiezione: 75 mm
- Concentricità: ≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G6,3 a 8.000 giri/min o Umax < 1 gmm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Attacchi Whistle Notch |
|---|---|
| Serie | Attacchi Whistle Notch |
| Attacco portautensile | SCHUNK CAPTO C6 |
| Portautensile standard | ISO 26623-1 |
| Diametro di serraggio D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 28.0 |
| D6 [mm] | 19.5 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 75 mm / 3.0" |
| L2 [mm] | 36.5 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 50.5 |
| G | M6 |
| G1 | M8 |
| Peso [kg] | 1.04 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura
Versione
Per utensili di serraggio con gambi cilindrici secondo normativa ISO 1835E/6359HE
Concentricità
≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1
Grado di bilanciatura
G6,3 a 8.000 giri/min o Umax < 1 gmm
Filetto G1
G1 = filetto per vite di bloccaggio
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
La fornitura comprende
Include vite di bloccaggio e vite di regolazione assiale
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta