arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CELSIO 3° HSK-E 50 Ø5x100 Illustration similaire

CELSIO 3° HSK-E 50 Ø5x100

Mandrin à frettage thermique

ID 26001278

Délai de livraison sur demande
CELSIO 3° HSK-E 50 Ø5x100, Porte-outils
  • Mandrin à frettage thermique
  • Gammes: CELSIO
  • Interface de porte-outils: HSK-E 50
  • Diamètre de serrage: 5 mm
  • Longueur de projection: 100 mm
  • Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 40 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Technologie Warmschrumpffutter
Baureihe CELSIO
Werkzeughalterschnittstelle HSK-E 50
Werkzeughalternorm DIN 69893-5
Spanndurchmesser D1 5 mm
D2 [mm] 17.0
D6 [mm] 11.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 16.0
L4 [mm] 74.0
Gewicht [kg] 0.52
Kühlmitteldicht ja

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)

Wuchtgüte
G2,5 bei 40.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

MMS (Minimalmengenschmierung)
MMS-taugliche Ausführung auf Anfrage lieferbar

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Wuchtschraube
Ohne Gewinde für Wuchtschrauben

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich