MES CF JIS-BT 50 Ø27x55
Messerkopfaufnahmen
ID 23004379
MES CF JIS-BT 50 Ø27x55, Werkzeughalter
- Messerkopfaufnahmen
- Baureihe: Messerkopfaufnahmen
- Cool Flow Variante
- Werkzeughalterschnittstelle: JIS-BT 50
- Spanndurchmesser: 27 mm
- Gewinde im Spanndurchmesser: M10
- Auskraglänge: 55 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
| テクノロジー | 正面フライスアーバー |
|---|---|
| シリーズ | 正面フライスアーバー |
| ツールバーインターフェース | JIS-BT 50 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| クランプ径 D1 | 27 mm |
| 締め付けボルト G | M10 |
| D2 [mm] | 60.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 55 mm / 2.2" |
| L4 [mm] | 17.0 |
| L11 [mm] | 21.0 |
| 重量 [kg] | 4.41 |
| Cool Flow モデル | あり |
| 標準長さ | あり |
バージョン
横スロット付きの取り付けカッター用
振れ精度
≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
クールフロー設計 - ツールの切削端に最適な形で冷却液を直接供給
ISO 7388 JD/JF準拠のクーラント供給
JF 形状のボアは輸送のため塞がれています。
納品内容
締付ボルトが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。