MES CF SK 40 Ø22x35
Porta frese
ID 263660
MES CF SK 40 Ø22x35, Portautensili
- Porta frese
- Serie: Porta frese
- Variante Cool Flow
- Attacco portautensile: SK 40
- Diametro di serraggio: 22 mm
- Filetto nel diametro di serraggio: M10
- Lunghezza di proiezione: 35 mm
- Concentricità: ≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Porta frese |
|---|---|
| Serie | Porta frese |
| Attacco portautensile | SK 40 |
| Portautensile standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Diametro di serraggio D1 | 22 mm |
| Vite di serraggio filettata G | M10 |
| D2 [mm] | 48.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 35 mm / 1.4" |
| L4 [mm] | 15.9 |
| L11 [mm] | 19.0 |
| Peso [kg] | 1.13 |
| Variante Cool Flow | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Versione
Per montaggio di frese con cava laterale
Concentricità
≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Versione Cool flow: adduzione ottimale del refrigerante direttamente al tagliente dell'utensile
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 AD/AF
I fori per forma AF sono sigillati per il trasporto
La fornitura comprende
Include vite di serraggio
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta