ER 32 HSK-A 100x200
ER 筒夹
N.º de identificação 23005043
ER 32 HSK-A 100x200, 刀柄
- ER 筒夹
- 系列: ER 筒夹
- 刀具夹持接口: HSK-A 100
- 突出长度: 200 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
Technical details
| Technologie | Mandrins à pince ER |
|---|---|
| Gammes | Mandrins à pince ER |
| Interface de porte-outils | HSK-A 100 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Taille de serrage ER | ER 32 |
| Diamètre de serrage min. D1 [mm] | 2.0 |
| Diamètre de serrage max. D1 [mm] | 20.0 |
| D2 [mm] | 50.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 200 mm / 7.9" |
| Longueur de projection L1 [mm] | 200.0 |
| L4 [mm] | 23.0 |
| L5 [mm] | 171.0 |
| G | M24x1.5 |
| Poids [kg] | 4.01 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
Concentricité
≤ 0,008 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Vis de réglage de la longueur
Avec filetage pour une vis de réglage de la longueur axiale, mais sans vis de réglage
Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande