arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-S HSK-E 50 Ø12x85 Abbildung ähnlich

TRIBOS-S HSK-E 50 Ø12x85

Polygonspannfutter

Ident.-Nr. 205164

Auf Lager
TRIBOS-S HSK-E 50 Ø12x85, Werkzeughalter
  • Polygonspannfutter
  • Baureihe: TRIBOS-S
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-E 50
  • Spanndurchmesser: 12 mm
  • Auskraglänge: 85 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 30 Nm
Tecnologia Porta-ferramentas poligonais
Série TRIBOS-S
Interface do porta-ferramentas HSK-E 50
Padrão do porta-ferramentas DIN 69893-5
Diâmetro de fixação D1 12 mm
D2 [mm] 19.0
D3 [mm] 21.1
D4 [mm] 40.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 47.2
L6 [mm] 59.0
G M8x1
Min. torque [Nm] 30.0
Peso [kg] 0.55
Comprimentos padrão sim

Versão
Ideal para operações de corte de metal leve – considere as forças radiais
Design rotacionalmente simétrico

Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção

MQL (Lubrificação de Quantidade Mínima)
Design adequado para operações MQL disponíveis mediante consulta

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Com rosca para tubo de lubrificante de refrigeração

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial