arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSC3-K 80-130

KSC3-K 80-130

Basis-Spanner

ID 1508858

Tempo di consegna su richiesta
Einfachspanner Standard

Produktmerkmale:
  • Ohne Systembacken
  • Vernickelter Grundkörper
  • Standard
Technische Daten:
  • Abmessungen: 80 x 130 x 50 mm
  • Max. Spannkraft: 25 kN
  • Max. Drehmoment: 90 Nm
  • Gewicht: 3.1 kg
Spannerbreite [mm] 80.0
Max. Spannkraft [kN] 25.0
Max. Drehmoment [Nm] 90.0
Gewicht [kg] 3.1

Lieferumfang
Spanner, Betriebsanleitung; ohne Systembacken