NJ 156
Tassello a T combinato
ID 146136
NJ 156, Tassello a T combinato
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Larghezza della scanalatura: 24 mm
- Larghezza scanalatura, a gradini: 21 mm
- Max coppia di serraggio: 150 Nm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
- Questo dado a T è adatto al mio mandrino autocentrante? Per trovare il dado a T adatto al tuo mandrino autocentrante, clicca su "Strumenti" e usa il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Specifiche tecniche
| Product group | Combi T-nut |
|---|---|
| Slot width N [mm] | 24.0 |
| Stepped groove width N1 [mm] | 21.0 |
| Width B [mm] | 33.5 |
| Height H [mm] | 42.5 |
| Height H1 [mm] | 16.5 |
| Length L [mm] | 63.0 |
| Hole spacing b [mm] | 30.0 |
| Cyl.-screw | M16 x 60 |
| Max. adm. tightening torque [Nm] | 150.0 |
When selecting the T-nuts, please check the connection dimensions of the chuck (serration/groove width)
For using to jaws with slot 21 mm and bored M 16
For using to jaws with slot 21 mm and bored M 16