arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.

Chucks automáticos neumáticos

Chuck automático con cilindro neumático integrado

Los chucks para torno automáticos neumáticos de SCHUNK son la alternativa perfecta si el chuck no se va a accionar de forma manual o hidráulica. Los chucks tienen un cilindro neumático integrado, a través del cual el chuck puede accionarse en caso de corte de corriente. Los chucks para torno automáticos tienen un orificio del mandril muy amplio, lo cual favorece el maquinado de tubos anchos y largos.

Nuestro compromiso de calidad. Las ventajas para usted.

  • Gracias al cilindro de sujeción integrado, se mejora el paso de barra, ideal para el mecanizado de tubos.
  • El ROTA TP/TB gana puntos gracias a su elevada fuerza de sujeción, con una presión neumática estándar de 6 bar. El rango de presión de trabajo está entre 3 y 8 bar.
  • Es posible suministrar varios tamaños del chuck, con diferentes pasos de barra, como estándar: diámetros exteriores de 125 – 1200 mm
  • ROTA TP

    ROTA TP

    Mandrin pneumatique 3 mors avec grand passage au centre
    Mostrar serie
    ROTA TB2

    ROTA TB2

    Mandrin pneumatique 3 mors avec grand passage au centre
    Mostrar serie
    ROTA TB2-LH

    ROTA TB2-LH

    Mandrin tout à l'avant pneumatique à 3 mors avec course accélérée et course de serrage avec grand passage au centre pour le serrages extérieur.
    Mostrar serie