arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SGP-2 195-105-22

SGP-2 195-105-22

Piastre oscillanti

ID 1453108

Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Piastra oscillante
  • Cambio rapido morsetti
  • Interfaccia 1: W-38
  • Adatto per: KSX-C2 125
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 195 x 105 x 22 mm
  • Peso: 4.1 kg
Width [mm] 195.0
Depth [mm] 105.0
Height [mm] 22.0
Bundle piece
Weight [kg] 4.1

Scope of delivery
System jaw; without 6-fold reversal jaws