FF-T2 Z115-A3
Flansch Standard
ID 806005
Flansch Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Reduzierflansch
- Für hydraulisch betätigte Kraftspannfutter
- Futterseite: Z115
- Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 3
- Teilkreis Futter: 92 mm
- Teilkreis Spindel: 70.6 mm
- Höhe: 18 mm
- Durchlass: 30 mm
- Gewicht: 1 kg
Specifiche tecniche
| Chuck side | Z115 |
|---|---|
| Machine side | ISO 702-1 Nr. 3 |
| Chuck pitch circle [mm] | 92.0 |
| Spindle pitch circle [mm] | 70.6 |
| Height [mm] | 18.0 |
| Through-hole [mm] | 30.0 |
| Weight [kg] | 1.0 |
Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws