arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TENDO EC CAT 50 Ø1 1/4 유사 그림

TENDO EC CAT 50 Ø1 1/4"x6"

유압 확장 툴홀더

ID 1000069

TENDO EC CAT 50 Ø1 1/4"x6", 툴홀더
  • 유압 확장 툴홀더
  • 시리즈: TENDO E compact
  • 툴홀더 인터페이스: CAT 50
  • 클램핑 지름: 1 1/4"
  • 투영 길이: 152.4 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.005mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 900 Nm
제공 범위: 작동 키를 포함하지 않음
기술 유압 확장 툴홀더
시리즈 TENDO E compact
툴홀더 인터페이스 CAT 50
툴홀더 표준 ASME B5.50
클램핑 지름 D1 1 1/4"
D2 [mm] 69.5
D6 [mm] 58.5
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 152,4 mm / 6.0"
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 133.35
G M8x1
최소 토크 [Nm] 900.0
중량 [kg] 6.0
냉각수 방수 예

型号
TENDO E compact (E compact = 出色地性价比)

回转精度
2.5 x D 处 < 0.005 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
符合 ASME B5.50 规定的冷却液供应
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计