arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO RLA HSK-A 100 Ø20x105 Abbildung ähnlich

TENDO RLA HSK-A 100 Ø20x105

Hydrodehnspannfutter

ID 207066

TENDO RLA HSK-A 100 Ø20x105, Werkzeughalter
  • Hydrodehnspannfutter
  • Baureihe: TENDO RLA
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 100
  • Spanndurchmesser: 20 mm
  • Auskraglänge: 105 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 330 Nm
Lieferumfang: Inklusive Innensechskantschlüssel für TENDO RLA, ohne Betätigungsschlüssel
技术 液压刀柄
系列 TENDO RLA
刀具夹持接口 HSK-A 100
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
夹持直径 D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 75.0
D6 [mm] 38.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 105 mm / 4.1"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 51.0
L5 [mm] 76.0
最小扭矩 [Nm] 330.0
重量 [kg] 3.2
防冷却剂 是
标准长度 是

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

长度调节螺钉
带径向长度调节螺钉,可进行微米级精度的刀具预设

标配范围
包括用于 TENDO RLA 的六角套筒扳手,不带驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计