arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO RLA HSK-C 50 Ø14x75 Podobné zobrazení

TENDO RLA HSK-C 50 Ø14x75

Hydraulický upínač nástrojů

ID 205359

TENDO RLA HSK-C 50 Ø14x75, Upínače nástrojů
  • Hydraulický upínač nástrojů
  • Řada: TENDO RLA
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-C 50
  • Uchopovací průměr: 14 mm
  • Projekční délka: 75 mm
  • Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 110 Nm
Rozsah dodávky: Včetně imbusového klíče pro šrouby s šestihrannou hlavou pro TENDO RLA, bez ovládacího klíče
Technologie Hydraulický upínač nástrojů
Řada TENDO RLA
Rozhraní upínače nástrojů HSK-C 50
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Upínací průměr D1 14 mm
D2 [mm] 34.0
D6 [mm] 30.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 75 mm / 3.0"
L2 [mm] 45.6
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 40.0
Min. točivý moment [Nm] 110.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.9
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek

Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost

Výměny upínače nástrojů
Pro manuální výměnu upínače nástrojů

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení radiální délky k přednastavení nástroje s mikronovou přesností

Rozsah dodávky
Včetně imbusového klíče pro šrouby s šestihrannou hlavou pro TENDO RLA, bez ovládacího klíče

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání