arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS SVL-20 Ø6x150 Similar a la imagen

TRIBOS SVL-20 Ø6x150

Extensiones poligonales

ID 205604

TRIBOS SVL-20 Ø6x150, Extensiones poligonales
  • TRIBOS SVL
  • Diámetro de sujeción: 6 mm
  • Diámetro de sujeción del lateral de la máquina: 20 mm
  • Longitud total: 150 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Par de apriete mín.: 5 Nm
Técnica Extensiones poligonales
Serie TRIBOS SVL
Interfaz del portaherramientas SVL-20
Diámetro de sujeción D1 6 mm
D2 [mm] 9.9
D3 [mm] 13.1
D5 20 mm
Longitud total L [mm] 150.0
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 40.0
L6 [mm] 100.0
G M5
Par de apriete mín. [Nm] 5.0
Peso [kg] 0.27

Modelo
Funciona perfectamente combinado con nuestros sistemas de portaherramientas TENDO y TRIBOS

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Límite máx. de revoluciones
18 500 r. p. m.

Individual
También disponibles en metal pesado
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta