arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS SVL

TRIBOS SVL

Polygonale verlenging
Dankzij de TRIBOS SVL verlengingen kan standaard snijgereedschap worden gebruikt in plaats van duur speciaal gereedschap. De verlenging heeft een uitloopnauwkeurigheid van < 0,003 mm en een bijzonder smalle interferentiecontour en kan in combinatie met verschillende SCHUNK gereedschapshouders worden gebruikt. De TRIBOS SVL-verlengingen vullen elkaar aan in combinatie met onze TENDO hydraulische expansie-gereedschapshouders of de TRIBOS-R polygonale gereedschapshouders. Beschikbaar in twee varianten: koelvloeistofbestendig tot 120 bar of met randkoeling

Innovaties - uw voordelen

  • Geoptimaliseerde interferentiecontour
    Ideaal voor boringen in laaggelegen zones, zoals in de bouw van spaninrichtingen
  • Flexibel in gebruik
    Geschikt voor TENDO, TRIBOS-R, TRIBOS-S, SINO-R, CELSIO en ER spankopbevestigingen
  • Permanente uitloop- en rondloopnauwkeurigheid van < 0,003 mm
    Optimale oppervlakteresultaten, hoge precisie bij de bewerking en veilige processen dankzij uniforme bewerkingen en maximale herhaalbaarheid.
  • Afstelling van de axiale lengte
    Lengteverstelling in het bereik van 0,01 mm nauwkeurigheid, met een instelbereik van 10 mm
  • TRIBOS-Mini SVL – Voor de kleinste diameters, vanaf 0,3 mm
    Voordelig voor filigraanbewerking zonder speciale gereedschappen
  • Alle in de handel verkrijgbare types gereedschapsschacht kunnen worden vastgeklemd
    Vorm A: met gladde cilindervormige schacht, schacht vorm A in overeenstemming met DIN 1835 en DIN 6535 HA Vorm AB: met plat vlak en cilindervormige schacht met trekkop, schacht vorm B in overeenstemming met DIN 1835 en DIN 6535 HB Vorm B: met laterale trekvlakken, schacht vorm B in overeenstemming met DIN 1835 Vorm E: met hellend klemvlak, schacht vorm E in overeenstemming met DIN 1835 en DIN 6535 HE
  • Uitstekende demping van trillingen
    Micro-blowouts worden voorkomen, optimale werkstukoppervlakken, machinespindelbescherming, langere levensduur van het gereedschap, wat resulteert in lagere kosten