arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-S HSK-F 63 Ø1/2 图片仅供参考

TRIBOS-S HSK-F 63 Ø1/2"x75

多边形刀柄

ID 25000673

TRIBOS-S HSK-F 63 Ø1/2"x75, 刀柄
  • 多边形刀柄
  • 系列: TRIBOS-S
  • 刀具夹持接口: HSK-F 63
  • 夹持直径: 1/2"
  • 突出长度: 75 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 40 Nm
技术 多边形刀柄
系列 TRIBOS-S
刀具夹持接口 HSK-F 63
刀柄标准 DIN 69893-6
夹持直径 D1 1/2"
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.1
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 75 mm / 3.0"
L2 [mm] 48.5
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 49.0
最小扭矩 [Nm] 40.0
重量 [kg] 0.65
标准长度 是

型号
最适合轻质金属切削操作 – 考虑其径向力
旋转对称设计

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
符合 DIN 69893-6 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计