arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCK plus 250-75 A8-SV60°

ROTA NCK plus 250-75 A8-SV60°

Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre

ID 807232

Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2023-06-30
Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Perçage: 75 mm
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 8
  • Interface des mors: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 4.4 mm
  • Course du piston: 19 mm
  • Force de serrage max.: 111 kN
  • Force d'actionnement max.: 44 kN
  • Vitesse de rotation max.: 4200 1/min
  • Poids: 35 kg
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 8
Serration 1.5 mm x 60°
Max. rotational speed [1/min] 4200.0
Max. clamping force [kN] 111.0
Max. actuating force [kN] 44.0
Stroke/jaw [mm] 4.4
Piston stroke (H) [mm] 19.0
Moment of inertia [kgm²] 0.32
Weight [kg] 35.0