KSC3-K precise 125-235
Morsa base
ID 1577207
Morsa a serraggio semplice standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Con ganasce base
- Corpo base nichelato
- Predisposto per VERO-S
- Con ganasce reversibili, lisce
- Dimensioni: 125 x 235 x 83 mm
- Forza di serraggio max.: 35 kN
- Coppia max.: 100 Nm
- Peso: 11.6 kg
Technical details
| Larghezza della morsa di serraggio [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio max. [kN] | 35.0 |
| Coppia max. [Nm] | 100.0 |
| Peso [kg] | 11.6 |
La fornitura comprende
Morsa a vite, ganasce lisce reversibili, manuale operativo; senza chiave dinamometrica