ROTA-S plus 2.0 200-52 C4-VP1
퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척
ID 819212
표준 수동 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 바 척
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 관통 구멍: 52 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-3 Nr. 4
- 죠 인터페이스: 각진 톱니
- 죠당 스트로크: 7 mm
- 톱니 피치: 4.8 mm
- 최대 클램핑 포스: 100 kN
- 최대 토크: 120 Nm
- 최대 회전 속도: 4800 1/min
- 중량: 18.4 kg
技术细节
| 主轴类型 | ISO 702-3 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 4 |
| 细齿 | 斜细齿 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 4800.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 100.0 |
| 最大扭矩 [Nm] | 120.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 7.0 |
| 齿距 [mm] | 4.8 |
| 高度 H,带法兰 [mm] | 93.3 |
| 重量 [kg] | 18.4 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
STF 200
- yellow
-
SFA 200
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册