arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA-S plus 400-102 A15-VP2

ROTA-S plus 400-102 A15-VP2

Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce

ID 814649

Mandrini a serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 102 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 15
  • Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 12 mm
  • Passo tra i denti: 8.5 mm
  • Forza di serraggio max.: 230 kN
  • Coppia max.: 280 Nm
  • Numero di giri max.: 2200 1/min
  • Peso: 105 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 15
Vertanding Hoekvormige vertanding
Max. draaisnelheid [1/min] 2200.0
Max. opspankracht [kN] 230.0
Max. koppel [Nm] 280.0
Slag/klauw [mm] 12.0
Tandsteek [mm] 8.5
Gewicht [kg] 105.0

Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding