THL plus 400 M-B
Lunettes avec vérin arrière
ID 825514
Lunette standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Lunette auto-centrante
- Actionnement hydraulique
- Lubrification manuelle
- Galets sphériques
- Plage de serrage sans protection contre les copeaux: 35 - 245 mm
- Force de serrage max. par galet: 15 kN
- Pression d'actionnement: 8 - 60 bar
- Précision de centrage: < 0.05 mm
- Répétabilité: < 0.01 mm
- Vitesse de circonférence maxi.: 535 m/min
- Poids: 102 kg
Détails techniques
| Type de lubrication | Lubrification manuelle |
|---|---|
| Galets | sphérique |
| Diamètre de serrage min. [mm] | 35.0 |
| Diamètre de serrage max. [mm] | 245.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 8.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 60.0 |
| Force de serrage max. par galet [kN] | 15.0 |
| Précision de centrage [mm] | < 0.05 |
| Répétabilité [mm] | < 0.01 |
| Vitesse de circonférence maxi. [m/min] | 535.0 |
| Poids [kg] | 102.0 |