arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GSC-S M16-T18 图片仅供参考

GSC-S M16-T18

标准手动夹持系统的附件

ID 432046

标准手动夹持系统的附件

产品特性:
  • 夹持爪的夹持螺钉
  • 用于固定夹持装置。
技术参数:
  • 适用于T 型槽: 18 mm
  • 螺纹 : M16
  • 重量: 0.01 kg
Fio M16
Adequado para slot T [mm] 18.0
Peso [kg] 0.01

Escopo de fornecimento
Parafusos de fixação