SPA 80-30
Spannbolzen
ID 471181
Spannbolzen Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Standard Spannbolzen
- Zentrierbolzen
- Rostfreier Stahl
- Haltekraft M24: 150 kN
- Haltekraft M30: 200 kN
- Gewicht: 1.7 kg
Technische Details
| Haltekraft M24 [kN] | 150.0 |
|---|---|
| Haltekraft M30 [kN] | 200.0 |
| Werkstoff | Rostfreier Stahl |
| Variante | Zentrierbolzen |
| Gewicht [kg] | 1.7 |
Lieferumfang
Spannbolzen, Befestigungsschraube