arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SP 200-2 图片仅供参考

SP 200-2

硬夹持嵌块

ID 194141

SP 200-2, 硬夹持嵌块
  • 高度 H: 13 mm
  • 长度 L: 25.5 mm
  • 宽度 B: 16 mm
  • 螺纹 G: M6
高度 H [mm] 13.0
长度 L [mm] 25.5
宽度 B [mm] 16.0
螺纹 G M6