SW 250-1
N.º de identificação 194116
SW 250-1,
- Hoogte H: 13 mm
- Lengte L: 29.5 mm
- Breedte B: 18 mm
- Draad G: M6
Detalhes técnicos
| Hoogte H [mm] | 13.0 |
|---|---|
| Lengte L [mm] | 29.5 |
| Breedte B [mm] | 18.0 |
| Draad G | M6 |
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.