arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SW

SW

Insertos de sujeción
Elemento de sujeción blando SW para mordazas pendulares y torneado de diámetros de sujeción.
Las mordazas pendulares estándar de SCHUNK permiten la sujeción económica y segura de piezas de pared delgada sensibles a la deformación.
所有筛选器
11 条结果
194116
13.0 mm
18.0 mm
M6 
194117
15.0 mm
30.0 mm
M6 
194118
13.0 mm
25.0 mm
M6 
194119
15.0 mm
35.0 mm
M6 
194120
17.0 mm
30.0 mm
M8 
194121
19.0 mm
40.0 mm
M8 
194122
20.0 mm
60.0 mm
M8 
194123
22.0 mm
70.0 mm
M8 
194146
15.0 mm
16.0 mm
M6 
194147
15.0 mm
20.0 mm
M6