arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GBD 100-35-10

GBD 100-35-10

Mordaza perfilada

ID 1373346

Mordazas superiores, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza perfilada
  • Interfaz 1: W-100-1
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 100 x 35 x 10 mm
  • Peso: 0.23 kg
폭 [mm] 100.0
깊이 [mm] 10.0
높이 [mm] 35.0
번들 부품
중량 [kg] 0.23

제공 범위
상단 죠, 고정 나사