PGS3-LH 140
气动二爪虎钳
ID 1452818
标准型气动夹具
产品特性:
产品特性:
- 双爪夹具
- 中心夹紧
- 大行程
- 尺寸: 140 x 140 x 91,2 mm
- 最大工作压力下的夹持力: 8.5 kN
- 单指行程: 7 mm
- 最大卡爪高度: 45 mm
- 重复精度: 0.01 mm
- 工作压力: 2 - 6 bar
- 6 bar 时每个双行程的耗气量: 2300 cm³
- 重量: 8.7 kg