arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PGS3

PGS3

气动二爪虎钳
带 VERO-S 快换接口的气动二爪强力夹具,用于自动化切削应用中夹持小工件。所提供型号具有标准卡爪行程和长行程。

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Integrierte Konsolplatte
    Direkte Montage auf Maschinentischen, Teilapparaten sowie VERO-S Spannmodulen mit Verdrehsicherung
  • Direkt einsatzbereit
    Durch seitliche Luftanschlüsse am Kraftspannblock
  • Grundkörper aus leichtem Aluminium
    Dadurch absolut kombinationsstark in der leichten Bearbeitung und der einfachen Automatisierung
  • Geringe Bauhöhe
    Maximale Nutzung des Maschinenraumes und maximale Systemsteifigkeit
  • Optimierte Außenkontur
    Für beste seitliche Zugänglichkeit und optimalen Spänefall
  • Quadratische Bauform
    Ideal für 6-Seiten-Bearbeitung in zwei Aufspannungen auf 4-Achs-Maschinen
  • Hoher Wirkungsgrad des Keilhakensystems
    Prozesssicheres Spannen durch hohe Spannkräfte
  • Präzisions-Keilhaken-Kraftspannblock für höchste Qualitätsansprüche
    Ermöglicht exzellente Bearbeitungsergebnisse
  • Optimale Backenabstützung durch sehr lange Grundbackenführung
    Ermöglicht höchste Spannkräfte bei langer Lebensdauer

Optionen und spezielle Informationen

  • Perfektion und Zuverlässigkeit für die einfache, automatisierte Maschinenbeladung
    TANDEM PGS3 ist der neue kompakte pneumatische Kraftspannblock für die automatisierte Zerspanung von kleinen Bauteilen. Trotz seiner kleinen Größe punktet das wartungsarme Kraftpaket mit großem Backenhub, beachtlicher Spannkraft und hoher Wiederholgenauigkeit für präzises und effizientes Spannen.
  • Der Kraftspannblock bietet mehrere Möglichkeiten der Befestigung auf dem Maschinentisch – ohne zusätzliche Konsolplatte. Über den integrierten Flansch kann der TANDEM PGS3 unmittelbar auf Maschinentischen, Teilapparaten oder SCHUNK VERO-S NSL3 150 Spannstationen von Bearbeitungszentren montiert werden. Die äußerst kompakte Bauweise sorgt für eine größtmögliche Nutzung des Arbeitsraums.