KSH3-LH 140-Z-PM-BWA
液压二爪虎钳
ID 1529587
标准液压夹具
产品特性:
产品特性:
- 双爪夹具
- 中心夹紧
- 大行程
- 夹具打磨定位孔
- 气动端位置监控
- 气动触点监控
- 基爪: 卡爪快换系统
- 尺寸: 140 x 140 x 101,5 mm
- 最大工作压力下的夹持力: 30 kN
- 单指行程: 7 mm
- 最大卡爪高度: 33 mm
- 重复精度: 0.01 mm
- 工作压力: 10 - 120 bar
- 每双行程油耗: 70 cm³
- 闭合/张开时间: 1 s
- 重量: 10 kg
Specifiche tecniche
| Slag per klem [mm] | 7.0 |
|---|---|
| Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] | 30.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 10.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 120.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] | 0.01 |
| Max. klemhoogte [mm] | 33.0 |
| Afstand H [mm] | 17.5 |
| Olieverbruik per dubbele slag [cm³] | 70.0 |
| Sluit-/openingstijd [s] | 1.0 |
| Gewicht [kg] | 10.0 |
Levering
Klemkrachtblok, montageschroeven afdekpluggen, klemhulzen, passchroeven, bedieningshandleiding