Mors rapportés coudés, acier
Mors doux rapportés coudés en acier
Mors doux rapportés adaptés à la cémentation, en aluminium 15MnCr5 et polyvalents dans leur utilisation. Tournage possible au diamètre de serrage souhaité. Profitez de notre large choix de dimensions pour votre solution de serrage personnalisée.
L'unité de livraison comprend 1 jeu = 3 pièces. Pour mors rapporté 2 SRK 1, 1 jeu = 2 pièces pour un mandrin à 2 mors.
L'unité de livraison comprend 1 jeu = 3 pièces. Pour mors rapporté 2 SRK 1, 1 jeu = 2 pièces pour un mandrin à 2 mors.
描述
Avantages - Vos bénéfices
- Denture rectifiée
La grande précision de l’ajustement protège les mors de base contre l’usure et les rend plus durables. - Modifiables individuellement
Réduction du poids et/ou inclinaison de la surface de serrage (pour les pièces à petit diamètre) en fonction de vos spécifications. Conçus avec des ébauches ou des mors standard, donc économiques et disponibles rapidement. Veuillez envoyer votre demande à cms@de.schunk.com ou utiliser le configurateur en ligne easyJAW.