arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
JBM-STA 140 图片仅供参考

JBM-STA 140

齿形杆,铝制

ID 114522

JBM-STA 140, 齿形杆,铝制

产品特性:
  • 细齿: 1.5 mm x 60°
  • 槽宽度: 14 mm
  • 供货单位: 1 件
工具:
  • 探索其他不同高度和宽度的铝制或钢制齿形杆。点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
产品组 齿形杆,铝制
细齿 1.5 mm x 60°
插槽宽度 N [mm] 14.0
宽度 B [mm] 40.0
高度 H [mm] 80.0
长度 L [mm] 420.0
材料 铝
m/件 [kg] 3.7